Schneider-Electric
 
LA9FK4K picture- web-product-data-sheet
LA9FK4K
mechanikus retesz függőleges - CR1F500 / CR1F5004 / LC1-F500 / LC1-F5004-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikus reteszelőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Reteszeléses típusa Mechanikus
Termék kompatibilitása CR1F
LC1F
Kiegészítő jellemzők
Szerelési helyzet 2 függőleges
Rögzítés Aszimmetrikus DIN sín
Reteszelt készülék Felső: LC1F500 2P vagy 3P vagy 4P
Felső: CR1F500 3P vagy 4P
Alul: LC1F500 2P vagy 3P vagy 4P
Alul: CR1F500 3P vagy 4P
Nettó súly 1,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,35 cm
1. csomag szélessége 15,24 cm
1.csomag hossza 49,02 cm
1. csomag súlya 1,29 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám F6573eab-eb64-4d1e-a78b-717f8d9d8373
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months