|
|
|
LA9FK982
Csatlakozó
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2025
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TR
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Elektromos áramkör típusa
|
Váltó
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GB2
|
Nettó súly
|
2,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,7 cm
|
1.csomag hossza
|
50,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,572 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,492 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|