Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA9FL4H |
Schneider-Electric
 
LA9FL4H picture- web-product-data-sheet
LA9FL4H
Függőleges reteszelés
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikus reteszelőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Reteszeléses típusa Mechanikus
Termék kompatibilitása CR1F
LC1F
Kiegészítő jellemzők
Szerelési helyzet 2 függőleges
Rögzítés Aszimmetrikus DIN sín
Reteszelt készülék Alul: LC1F265...LC1F330 3P vagy 4P
Alul: CR1F265 3P vagy 4P
Felső: LC1F630 3P vagy 4P
Felső: LC1F800 3P
Felső: CR1F630 3P vagy 4P
Nettó súly 1,14 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,1 cm
1. csomag szélessége 15,24 cm
1.csomag hossza 49,02 cm
1. csomag súlya 1,23 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám F6573eab-eb64-4d1e-a78b-717f8d9d8373
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months