Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA9FL4K |
Schneider-Electric
 
LA9FL4K picture- web-product-data-sheet
LA9FL4K
Függőleges reteszelés
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikus reteszelőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Reteszeléses típusa Mechanikus
Termék kompatibilitása LC1F
CR1F
Kiegészítő jellemzők
Szerelési helyzet 2 függőleges
Rögzítés Aszimmetrikus DIN sín
Reteszelt készülék Alul: LC1F500 2P vagy 3P vagy 4P
Alul: CR1F500 3P vagy 4P
Felső: LC1F630 3P vagy 4P
Felső: LC1F800 3P
Felső: CR1F630 3P vagy 4P
Nettó súly 1,21 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6 cm
1. csomag szélessége 24 cm
1.csomag hossza 55 cm
1. csomag súlya 1,673 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő