|
|
|
LA9FL979
Összekötőelem LC1F-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jobb ajtó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
LC1F800
LC1F630
LR9F81
LR9F7.81
|
Csatlakozó típusa
|
Hosszú hátsó
|
Szerelési hely
|
Oldal
|
Magasság
|
117 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Mélység
|
130 mm
|
Nettó súly
|
2,57 kg
|
Mennyiség készletenként
|
3-as készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
2,415 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|