|
|
|
LA9G3SA
Switching Module Kit for TeSys Giga contactor LC1G400-500, 3 pole
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló modul
|
Mennyiség készletenként
|
3-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
LC1G400...500
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Készlet
|
Le névleges üzemi áram
|
700 A AC-1 <= 440 V -40 °C
500 A AC-3e <= 440 V -40 °C
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Réz oszlop
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m terhelhetőség csökkenése nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|