Schneider-Electric
 
LA9G4101 picture- web-product-data-sheet
LA9G4101
Cable memory kit for TeSys Giga contactor LC1G115-225, 4 pole
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kivezetés meghosszabbítás tartó
Termék kompatibilitása LC1G115...225
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 4P
Magasság 60 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 140 mm
Nettó súly 0,4 kg
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (csatlakozó takaróval)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
Terméktanúsítványok CE
UKR
cULus 508
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,0 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 20,5 cm
1. csomag súlya 975,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,353 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ