Schneider-Electric
 
LA9G4703 picture- web-product-data-sheet
LA9G4703
Terminal shroud for TeSys Giga contactor LC1G630-800, 4 Pole, IP20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelési anyag
Pólusok megnevezése 4P
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Magasság 164 mm
Szélesség 281 mm
Mélység 115 mm
Nettó súly 0,215 kg
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Termék kompatibilitása LC1G630...800
Környezet
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…60 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -60…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,500 cm
1. csomag szélessége 17,500 cm
1.csomag hossza 28,500 cm
1. csomag súlya 594,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ