|
|
|
LA9ZA32443
Készülékadapter GV2 32A 63X200 IEC/UL
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
C120
|
Készülék rövid neve
|
címketartó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Utak száma
|
1 utas
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
TeSys GV3
TeSys D
Spacial
|
Termék kompatibilitása
|
GV2LE
GV2ME
GV2P
LC1D
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Engedélyezhető áram
|
32 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Kábelkeresztmetszet
|
6 mm² - AWG 10...AWG 18
|
Sínosztás
|
60 mm
|
Szélesség
|
63 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Mélység
|
63 mm
|
Szín
|
Szürke
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,1 cm
|
1.csomag hossza
|
21,0 cm
|
1. csomag súlya
|
325,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
16,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,1 cm
|
2. csomag hossza
|
21,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,403 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,304 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|