|
|
|
LA9ZX01485
Gyűjtősín tartó 4P IEC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
C120
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Készülék rövid neve
|
címketartó
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
TeSys
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Engedélyezhető áram
|
200 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 5 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 15 x 5 mm
320 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 5 mm
400 A - gyűjtősín keresztmetszet: 25 x 5 mm
450 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 5 mm
360 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 10 mm
520 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 10 mm
630 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 10 mm
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
690 V megfelel NF C 20-040 C csoport
|
Tartók közötti távolság
|
570 mm
|
Sínosztás
|
60 mm
|
Szín
|
Szürke
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 védőburkolattal és kábel-tömszelencével
|
Hőmérséklet-ellenállás
|
125 °C
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
24,500 cm
|
1. csomag súlya
|
226,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
29,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,366 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
12,251 kg