Schneider-Electric
 
LAD4V3U picture- web-product-data-sheet
LAD4V3U
D40A-D65A varisztor 110…250V AC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Készülék rövid neve LAD4
Termék vagy alkatrész típusa Doboz + konzol alátámasztás, dupla
Termékkompatibilitás 3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Oldal
Szerelési mód Rugós
Szupresszor technológia Varisztor (csúcshatárolós)
Vezérlőkör feszültség 110...250 V AC/DC
50/60 Hz
Legnagyobb csúcsfeszültség 2 Uc
Nettó súly 0,02 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 60950
UL 60950
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 2,0 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 17,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,2 cm
2. csomag szélessége 7,5 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 188,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 2,07 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months