Schneider-Electric
 
LAD7B105 picture- web-product-data-sheet
LAD7B105
Sorkapocs blokk TeSys CL20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve LAD3
Termék kompatibilitása LRD15..
LR3D15..
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Magasság 82 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 100 mm
Nettó súly 0,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,700 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 10,500 cm
1. csomag súlya 60,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,558 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months