|
|
|
LAD9AP31
Tesys Quickfit vezérlő kit relével
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlőpult
|
Készülék rövid neve
|
LAD9
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NC
|
Termékkompatibilitás
|
GV2ME direkt indítás
GV3P direkt indítás
|
Kiegészítő jellemzők
Relé típusa
|
Elektromechanikus
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges áramerősség
|
18 A lépésenként
60 A esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60439-1
60 A egységenként megfelel IEC 60439-1
|
Maximális megengedhető feszültség
|
30 V DC esetén vezérlőrelé
|
Üzemelési ráta Hz-ben
|
10 Hz nincs terhelés esetén vezérlőrelé
0,5 Hz Ie-nél esetén vezérlőrelé
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: rugós sorkapocs 2 kábel 1,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: rugós sorkapocs 2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Vezérlő áramkör: rugós sorkapocs 2 kábel 2,5 mm² tömör
Betápláló áramkör: rugós sorkapocs 3 kábel 16 mm² rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: rugós sorkapocs 3 kábel 25 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: rugós sorkapocs 3 kábel 25 mm² tömör
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
750 V
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
50 kA -415 V megfelel IEC 60439-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
9,1 kA tekercs áramkörhöz megfelel IEC 60439-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV esetén betápláló áramkör
2,5 kV esetén relé
|
Betáplálási maximális teljesítmény
|
0,36 W
|
Csökkenési tényező
|
Lmax 20%-a GV2 megszakító 60 °C
|
Működtetési küszöb
|
19,2 V DC -40 °C esetén vezérlőrelé
|
Kioldási feszültség
|
2,4 V DC -20 °C esetén vezérlőrelé
|
Kioldási áram
|
1 mA -20 °C esetén vezérlőrelé
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz megfelel kimenet FM
130 V DC megfelel kimenet FM
|
Üzemidő
|
10 ms a tekercs gerjesztése és az NC érintkező lezárása között esetén vezérlőrelé
5 ms tekercs áramtalanítása és NC érintkező zárása között esetén vezérlőrelé
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus esetén vezérlőrelé
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus szerelősín
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Minimális távolság
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
5 ms
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Szabványok
|
IEC 60439-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Környezeti jellemző
|
Szigetelési feszültség (AC 50/60 Hz 1 percig vezérlőrelé számára) : 1000 V
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: 3 megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens impulzus: 3 megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás: tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (26 MHz – 1 GHz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt: tesztszint: 10 Vrms (0,15...8 MHz) megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20: tesztszint: 0,7 g (8...20 µs differenciális módban) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20: tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (1,2...50 µs közös módban) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Ellenállóképeség izzó vezetékkel szemben: 9 gn megfelel IEC 60695-2-1
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések 11 ms halogén fény (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések 30...1000 MHz (0 %) megfelel BV
Rezgések 30...1000 MHz (0 %) megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések 30...1000 MHz (0 %) megfelel LR 25490 Class 32 11 03
Rezgések 2...13,2 Hz (4 Gn, 5...300 Hz) megfelel BV
Rezgések 2...13,2 Hz (4 Gn, 5...300 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések 2...13,2 Hz (4 Gn, 5...300 Hz) megfelel LR 25490 Class 32 11 03
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C falra szerelt
-5…60 °C áramlási sebesség 0 m³/h
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
11,3 cm
|
1. csomag súlya
|
101,9 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|