|
|
|
LAD9ET3S
TeSys D - biztonsági védő takaró - LC1 D80...95
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LAD9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági redőny
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D80
LC1D95
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
84,5 mm
|
Szélesség
|
63,5 mm
|
Mélység
|
12,5 mm
|
Nettó súly
|
15 g
|
Szín
|
Piros
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,4 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
17,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
2. csomag hossza
|
17,0 cm
|
2. csomag súlya
|
229,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,287 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|