Schneider-Electric
 
LAD9V5 picture- web-product-data-sheet
LAD9V5
Hálózati oldali elosztósín csavar
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termékcsalád Thalassa
Linergy
Készülék rövid neve LAD9
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Pólusok megnevezése 3P
Elektromos áramkör típusa Reversing contactor
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys D
TeSys TeSys DF
Termék kompatibilitása LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Hálózatoldali
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 3,500 cm
1. csomag súlya 28,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 15,200 cm
2. csomag súlya 327,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 140
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,081 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months