Schneider-Electric
 
LADN043 picture- web-product-data-sheet
LADN043
Segédérintkező blokk, homloklapi, 4NY, rugós csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Készülék rövid neve LAEB
Tartománykompatibilitás TeSys Deca CAE
TeSys Deca LC1D
Szerelési hely Mellső
Pólus érintkező összetétel 4 NC
Contacts operation Pillanatnyi
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 6 A at 125...180 V AC-15: B300
1,04 A at 6 V AC-15: B300
0,55 A at 125 V DC-14
0,1 A at 600 V DC-14
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL 60950
600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
EN 50014
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
IEC 60337-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
UKR
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Védelem típusa GL biztosító 10 A
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Csatlakozás típusa Rugós típusú kapcsok 2 kábel 2,5 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 2,5 mm²merev
Magasság 48 mm
Szélesség 44 mm
Mélység 42 mm
Nettó súly 0,05 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,2 cm
1. csomag szélessége 4,8 cm
1.csomag hossza 4,1 cm
1. csomag súlya 67,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,2 cm
2. csomag szélessége 8,5 cm
2. csomag hossza 25,5 cm
2. csomag súlya 673,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 11,23 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.