|
|
|
LAEB3
Sorkapocs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Protect
|
Termék kompatibilitása
|
LRE322...E365
|
Készülék rövid neve
|
LAEB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Sorkapocs típusa
|
Eltávolítható
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kábelcsatlakozás
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel (DIN sín)
|
Mélység
|
121 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
250,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
33
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,109 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
132
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
46,508 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|