|
|
|
LAEM7
mechanikus retesz TeSys kontaktorhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus reteszelőlemez
|
Készülék rövid neve
|
LAEN
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Reteszelő tartozék
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Tartománykompatibilitás
|
EasyPact TVS
|
Termék kompatibilitása
|
LC1E300...E500
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,600 cm
|
1. csomag súlya
|
247,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,529 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|