|
|
|
LAEP4
Easypact TVS teljesítmény csatlakozó kit LC1E80/E95 mágneskapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Készülék rövid neve
|
LAERC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Elektromos áramkör típusa
|
Irányváltó
|
Tartománykompatibilitás
|
EasyPact TVS
|
Termék kompatibilitása
|
LC1E80...E95
|
Kiegészítő jellemzők
[Ie] névleges üzemi áram
|
95 A
|
Nettó súly
|
0,465 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
464,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,595 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|