Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LAEX2M5 |
Schneider-Electric
 
LAEX2M5 picture- web-product-data-sheet
LAEX2M5
Tekercs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LAEX
Termékkompatibilitás LC1E32...E38
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz szabvány
Vezérlőkör feszültség 220 V AC 50 Hz
Átlagos ellenállás 515 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 17,6 H
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 0,073 kg