Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LAEX2U5 |
Schneider-Electric
 
LAEX2U5 picture- web-product-data-sheet
LAEX2U5
Tekercs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LAEX
Termékkompatibilitás LC1E32...E38
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz szabvány
Vezérlőkör feszültség 240 V AC 50 Hz
Átlagos ellenállás 562 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 21 H
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 0,073 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 97,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,941 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 896
3.csomag magassága 70,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 86,608 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months