|
|
|
LAEX3B5
Tekercs
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LAEX
|
Termékkompatibilitás
|
LC1E40...E65
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz szabvány
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
1,98 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
0,12 H
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
156 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|