Schneider-Electric
 
LAEX3Q5 picture- web-product-data-sheet
LAEX3Q5
Tekercs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LAEX
Termékkompatibilitás LC1E40...E65
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz szabvány
Vezérlőkör feszültség 380 V AC 50 Hz
Átlagos ellenállás 512 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 30,3 H
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Nettó súly 0,11 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months