Schneider-Electric
 
LAEX7R5 picture- web-product-data-sheet
LAEX7R5
Tekercs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Véd?relé tekercs
Készülék rövid neve LAEX
Termékkompatibilitás LC1E300
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz szabvány
Vezérl?kör feszültség 440 V AC 50 Hz
Átlagos ellenállás 6731 Ohm -20 °C
Üzemidő 40...65 ms zárul
100...170 ms nyitás
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Kiegészítő jellemzők
Bekapcsolási túláram VA-ban 650 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 10 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 8 W
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 0,77 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 9,8 cm
1.csomag hossza 18,4 cm
1. csomag súlya 795 g
Garancia
Garancia 18 months