|
|
|
LAZR90M
Elektronikus késleltető készülék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kondenzátorok
|
Készülék rövid neve
|
LAZR
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F115...F630
LC1D09...D80
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220...240 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
[Uc] control circuit voltage
|
305 V DC
348 V DC
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.5...30 H
|
Magasság
|
77 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
114 mm
|
Nettó súly
|
0,215 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,700 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
238,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|