|
LB1LD03M57
Integrál védelmi modul 3P 35-50A
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 22, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LB1LD
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys Integral megszakító kontaktor interfész modul
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védelelmi készülék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Felhasználási kategória
|
AC-44
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Thermal protection adjustment range
|
35…50 A
|
Mágneses kioldási áram
|
300…600 A
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Védelem típusa
|
Fázis aszimmetria
|
Termikus túlterhelési osztály
|
20-as osztály
|
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW
|
11 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
25 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
25 kW -440 V AC 50/60 Hz
33 kW -480...525 V AC 50/60 Hz
45 kW -600...690 V AC 50/60 Hz
|
Nettó súly
|
0,78 kg
|
Környezet
Szabványok
|
NF C 68-102
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
IP védettségi szint
|
IP20 B megfelel IEC 60158-1
IP20 B megfelel MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,024 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,681 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|