Schneider-Electric
LB6LD03M61 picture- web-product-data-sheet
LB6LD03M61
Mágneses Integrál védelmi modul 380 - 76
Schneider Electric
T0DAY
NOV. 28, 2024
End of Commercialization
JAN. 23, 2021
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LB6LD
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys Integral megszakító kontaktor interfész modul
Termék vagy alkatrész típusa Védelelmi készülék
Pólusok megnevezése 3P
Felhasználási kategória AC-44
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
Mágneses kioldási áram 380…760 A
Kioldóegység technológia Mágneses
Védelem típusa Fázis aszimmetria
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 15 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
33 kW -400...440 V AC 50/60 Hz
33 kW -440 V AC 50/60 Hz
40 kW -480...525 V AC 50/60 Hz
55 kW -600...690 V AC 50/60 Hz
Nettó súly 0,78 kg
Környezet
Szabványok NF C 68-102
Védőkezelés TH kérésre
IP védettségi szint IP20 B megfelel IEC 60158-1
IP20 B megfelel MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,5 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 18 cm
1. csomag súlya 1,093 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő