Motorteljesítmény kW
|
30 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
30 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
55 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
59 kW at 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
80 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Motorteljesítmény LE
|
30 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
75 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
100 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
|
Kompatibilitási kód
|
LC1D
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Védőfedél
|
-val, -vel
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
200 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
1260 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Névleges megszakítóképesség
|
1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
250 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
550 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
950 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
1100 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
250 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
200 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átlagos impedancia
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
24 W AC-1
7,9 W AC-3e
7,9 W AC-4
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-1
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 684932 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 10000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
8 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
0,8 Mciklus 200 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
0,95 Mciklus 115 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,95 Mciklus 115 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Tekercseléstechnológia
|
Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,3...0,5 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,15 Uc -40…55 °C működési AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C működési AC 50/60 Hz
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
3…8 W at 50/60 Hz
|
Üzemidő
|
6...20 ms nyitás
20...50 ms zárul
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <60 °C
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra at 60 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|