Schneider-Electric
 
LC1D323JD picture- web-product-data-sheet
LC1D323JD
DC mágneskapcsoló, 15kW/32A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 12 V DC
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 7,5 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Motorteljesítmény LE 2 LE at 115 Veff AC 50/60 Hz for kétfázisú motors
5 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for kétfázisú motors
10 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
10 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
20 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
25 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
50 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
550 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 550 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 260 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
430 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
60 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
138 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
63 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
63 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 2 W AC-3e
5 W AC-1
2 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Elektromos élettartam 1,65 Mciklus 32 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,4 Mciklus 50 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,65 Mciklus 25 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Tekercseléstechnológia Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,1...0,25 Uc -40…70 °C kidobás DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C működési DC
1...1.25 Uc 60…70 °C működési DC
Bekapcsolási túláram W-ben 5,4 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 5,4 W -20 °C
Üzemidő 63 ±15 % ms zárul
20 ±20 % ms nyitás
Időállandó 28 ms
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 1 2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 2 2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: rugós típusú kapcsok 1 4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: rugós típusú kapcsok 2 4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
LROS (függőben)
GOST
RMRoS
DNV-GL
CCC
UL-Aex
BV
GOST
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (8 kV)
Magasság 99 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 101 mm
Termék súlya 0,535 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,4 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 550 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months