Motorteljesítmény kW
|
18,5 kW at 380...415 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 220...240 V AC 50 Hz (AC-3e)
9 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-41)
22 kW at 415/440 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...415 V AC 50 Hz (AC-4)
22 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-4)
30 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-4)
11 kW at 220...240 V AC 50 Hz (AC-4)
22 kW at 415/440 V AC 50 Hz (AC-4)
|
Motorteljesítmény LE
|
3 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
5 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
10 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
10 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
30 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
30 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
|
Kompatibilitási kód
|
LC1D
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Védőfedél
|
-val, -vel
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 60 °C) for vezérlő áramkör
60 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
800 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
140 A AC for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Névleges megszakítóképesség
|
800 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
80 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
80 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
5,4 W AC-1
2,4 W AC-3e
2,4 W AC-4
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Vezérlő áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Vezérlő áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Vezérlő áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
6000000 ciklus
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Tekercseléstechnológia
|
Beépített kétirányú amplitúdókorlátozó elnyomódióda nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
4…5 W at 50/60 Hz for vezérlő áramkör
|
Üzemidő
|
4...19 ms nyitás
12...26 ms zárul
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: merev
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: merev
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: merev
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: merev
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² - csavarhúzóval hex (Allen key) 4 mm
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 35 mm² - csavarhúzóval hex (Allen key) 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 35 mm² - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V for vezérlő áramkör
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for vezérlő áramkör
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for vezérlő áramkör
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms Din sínen
1,5 ms NC és NO érintkezők közötti gerjesztéskor
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
CSA C22.2 No 14
IEC 60337-1
|
Terméktanúsítványok
|
RMRoS
DNV-GL
CCC
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
LRS
GOST
BV
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
IP2X megfelel VDE 0106-1
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban (10 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
|
Magasság
|
122 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
120 mm
|
Nettó súly
|
1,4 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|