Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1D50A5M7TQ |
Schneider-Electric
 
LC1D50A5M7TQ picture- web-product-data-sheet
LC1D50A5M7TQ
3pólusú mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 220V AC 50/60Hz védő nélkülMP
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-20
AC-3e
AC-3e
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 30 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
33 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 220...240 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-41)
22 kW at 380...415 V AC 50 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
Motorteljesítmény LE 15 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
15 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
3 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
7,5 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for vezérlő áramkör
80 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
140 A AC for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
Névleges megszakítóképesség 900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Kapcsolt biztosíték méretezés 100 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
10 A gG for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
100 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 3,7 W AC-3e
9,6 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Vezérlő áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Vezérlő áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Vezérlő áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Túlfeszültség kategória III
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 15000000 ciklus
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Tekercseléstechnológia Beépített kétirányú amplitúdókorlátozó elnyomódióda nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc (-40…60 °C):működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):működési AC 50/60 Hz
0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc (-40…60 °C):működési AC 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 4…5 W at 50/60 Hz for vezérlő áramkör
Üzemidő 4...19 ms nyitás
12...26 ms zárul
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: merev
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: merev
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: merev
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: merev
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² - csavarhúzóval hex (Allen key) 4 mm
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 35 mm² - csavarhúzóval hex (Allen key) 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs - csavarhúzóval pozidriv No 2
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms Din sínen
1,5 ms NC és NO érintkezők közötti gerjesztéskor
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
EN 60947-5
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Terméktanúsítványok GOST
UL-Aex
DNV-GL
LRS
CCC
BV
CSA-Ex
RMRoS
GOST
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
IP2X megfelel VDE 0106-1
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban (10 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Magasság 122 mm
Szélesség 55 mm
Mélység 120 mm
Nettó súly 1,4 kg
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months