Motorteljesítmény kW
|
15 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
15 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
22 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
33 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
25 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Motorteljesítmény LE
|
3 LE at 115 Veff AC 50/60 Hz for kétfázisú motors
7,5 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for kétfázisú motors
15 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
15 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
|
Kompatibilitási kód
|
LC1D
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Védőfedél
|
-val, -vel
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
80 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
400 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
810 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
84 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
208 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
100 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
100 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
3,7 W AC-3e
9,6 W AC-1
3,7 W AC-4
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
1,45 Mciklus 50 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,5 Mciklus 80 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,45 Mciklus 50 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC szabvány
|
Tekercseléstechnológia
|
Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,1...0,3 Uc -40…70 °C kidobás DC
0,75...1,25 Uc -40…60 °C működési DC
1...1.25 Uc 60…70 °C működési DC
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
19 W 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
7,4 W -20 °C
|
Üzemidő
|
50 ±15 % ms zárul
16...24 ms nyitás
|
Időállandó
|
34 ms
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozók 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozók 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozók 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozók 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozók 1 1…35 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozók 2 1…25 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 25…35 mm² hexagonális 4 mm
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
GOST
DNV-GL
LROS (függőben)
CCC
GOST
CSA-Ex
RMRoS
BV
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
-40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (10 Gn for 11 ms)
|
Magasság
|
122 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
120 mm
|
Nettó súly
|
0,93 kg
|