Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1D95E7 |
Schneider-Electric
 
LC1D95E7 picture- web-product-data-sheet
LC1D95E7
AC mágneskapcsoló, 45kW/95A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-41
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for betápláló áramkör
125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC-1 for betápláló áramkör
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-4 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 25 kW at 220...240 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 380...415 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 415/440 V AC 50 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-41)
25 kW at 220...240 V AC 50 Hz (AC-4)
45 kW at 380...415 V AC 50 Hz (AC-4)
45 kW at 415/440 V AC 50 Hz (AC-4)
55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-4)
45 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-4)
Motorteljesítmény LE 7,5 LE at 125...180 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
15 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
30 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
30 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
60 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
60 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
125 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 1100 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
Névleges megszakítóképesség 1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1100 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
800 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
400 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
135 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
200 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
160 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 12,5 W AC-1
7,2 W AC-3e
7,2 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1,3 Mciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20 Mciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 4 Mciklus
Elektromos élettartam 1,2 Mciklus 95 A AC-3e
1,3 Mciklus 125 A AC-1
1,2 Mciklus 95 A AC-4
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz szabvány
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,8...1,1 Uc (-40…55 °C):működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc (-40…55 °C):működési AC 60 Hz
0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):kidobás AC 50/60 Hz
1...1.1 Uc (55…70 °C):működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W at 50/60 Hz
Üzemidő 20...35 ms zárul
6...20 ms nyitás
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra at 60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…16 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval Ø 6 - 8 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60337-1:Clause 30.2
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CCC
CSA-Ex
CE
UKR
Marine GL Bridge
EAC
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (8 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (10 Gn for 11 ms)
Magasság 127 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 130 mm
Nettó súly 1,61 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 14 cm
1. csomag súlya 1,559 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,255 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 140,42 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 62
Garancia
Garancia 18 months