Schneider-Electric
 
LC1DGKF7 picture- web-product-data-sheet
LC1DGKF7
Mágneskapcsoló 16,7KVAR 110V 50/60HZ
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys LE
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Elveszthetetlen anyák
Készülék rövid neve LC1DGK
Készülék alkalmazás Vezérlés
Mágneskapcsoló alkalmazás Telejsítménytényező korrekció
Felhasználási kategória AC-7C
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Reaktív teljesítmény ráta 9,5 kvar -230 V AC 50 Hz - <60 °C
16,7 kvar -400 V AC 50 Hz - <60 °C
18 kvar -440 V AC 50 Hz - <60 °C
28,5 kvar -690 V AC 50 Hz - <60 °C
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 110 V AC 50/60 Hz
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn 1 NO + 2 NC pillanatnyi
Elektromos élettartam 300000 ciklus Ue mellett 400 V
200000 ciklus Ue mellett 6 V
Rögzítés DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-2
IEC 60337-1
Terméktanúsítványok IECEE CB Scheme (pending)
UKR
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…6 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Üzemelési ráta 240 cikl/óra
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 2 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Magasság 125 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 127 mm
Termék súlya 0,6 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 23,0 cm
1. csomag súlya 555,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,043 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 33
Garancia
Garancia 18 months