|
|
|
LC1DPK12B7
Kondenzátor mágneskapcsoló, 33,3kVAr/400V, 3P+1z+2ny
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
End of Standard Services NOV. 04, 2020
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elveszthetetlen anyák
|
Készülék rövid neve
|
LC1DPK
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Telejsítménytényező korrekció
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
20 kvar -220…240 V AC 50/60 Hz - <55 °C
33,3 kvar -400…440 V AC 50/60 Hz - <55 °C
48 kvar -660…690 V AC 50/60 Hz - <55 °C
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NO + 2 NC
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Szabványok
|
IEC 60831-1
NF C 54-100
IEC 60070
VDE 0570
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 1,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
IP2X megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Magasság
|
180 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
150 mm
|
Nettó súly
|
1,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
1,64 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|