Schneider-Electric
 
LC1DT80A3V7 picture- web-product-data-sheet
LC1DT80A3V7
4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 80A rugós vezérlő sorkapoccsal 400V AC 50/60Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 400 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 4 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
80 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
1000 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 1000 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 640 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
900 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
110 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
260 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
125 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
125 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 1,6 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 10,2 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 6 Mciklus
Elektromos élettartam 1,4 Mciklus 80 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 4…5 W at 50/60 Hz
Üzemidő 4...19 ms nyitás
12...26 ms zárul
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 1 2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 2 2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett csavaros csatlakozás - kábel 25…35 mm² hexagonális 4 mm
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - kábel 2,5…25 mm² hexagonális 4 mm
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Terméktanúsítványok BV
DNV-GL
UL-Aex
LROS (függőben)
GOST
CCC
GOST
CSA-Ex
RMRoS
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (10 Gn for 11 ms)
Magasság 122 mm
Szélesség 70 mm
Mélység 120 mm
Nettó súly 1,15 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 14 cm
1.csomag hossza 15 cm
1. csomag súlya 1,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months