Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1DTK12P7 |
Schneider-Electric
 
LC1DTK12P7 picture- web-product-data-sheet
LC1DTK12P7
Kondenzátor mágneskapcsoló, 40kVAr/400V, 3P+1z+2ny
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Elveszthetetlen anyák
Készülék rövid neve LC1DWK
Mágneskapcsoló alkalmazás Telejsítménytényező korrekció
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Reaktív teljesítmény ráta 25 kvar -220…240 V AC 50/60 Hz - <55 °C
40 kvar -400…440 V AC 50/60 Hz - <55 °C
58 kvar -660…690 V AC 50/60 Hz - <55 °C
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn 1 NO + 2 NC
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Szabványok IEC 60070
VDE 0570
IEC 60831-1
NF C 54-100
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 16 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 25 mm² - cable stiffness: tömör kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 16 mm² - cable stiffness: tömör kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Környezet
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Magasság 127 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 150 mm
Nettó súly 1,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13 cm
1. csomag szélessége 17 cm
1.csomag hossza 19 cm
1. csomag súlya 1,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen