Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1DWK12B7 |
Schneider-Electric
 
LC1DWK12B7 picture- web-product-data-sheet
LC1DWK12B7
Kondenzátor mágneskapcsoló, 60kVAr/400V, 3P+1z+2ny
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Elveszthetetlen anyák
Készülék rövid neve LC1E
Készülék alkalmazás Vezérlés
Mágneskapcsoló alkalmazás Telejsítménytényező korrekció
Felhasználási kategória AC-7C
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Készülék helye a rendszerben Hálózati betáplálás
Vonali megszakítás
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Reaktív teljesítmény ráta 35 kvar -230 V AC 50 Hz - <60 °C
63 kvar -400 V AC 50 Hz - <60 °C
67 kvar -440 V AC 50 Hz - <60 °C
104 kvar -690 V AC 50 Hz - <60 °C
30 kvar -230 V AC 60 Hz - <60 °C
60 kvar -460 V AC 60 Hz - <60 °C
80 kvar -575 V AC 60 Hz - <60 °C
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn 1 NO + 2 NC pillanatnyi
Elektromos élettartam 300000 ciklus Ue mellett 400 V
200000 ciklus Ue mellett 6 V
Rögzítés DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
UKR
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…16 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 9 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Üzemelési ráta 240 cikl/óra
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 2 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Magasság 180 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 154 mm
Nettó súly 1,65 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,5 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 1,75 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 95
Garancia
Garancia 18 months