|
|
|
LC1E1201P7
Easypact TVS mágneskapcsoló 12A 1NC 230VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
LC1F
|
Kiegészítő jellemzők
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 1,2 N.m
|
Környezet
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
-20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,31 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
4,82 cm
|
1. csomag súlya
|
340 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
12,648 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|