Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1E200B5 |
Schneider-Electric
 
LC1E200B5 picture- web-product-data-sheet
LC1E200B5
3P mágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 200 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
175 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 55 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz
90 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
100 kW at 415 V AC 50/60 Hz
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz
110 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 250 A (at 40 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 2000 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 1600 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1500 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
315 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,33 mOhm - Ith 250 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 13 W AC-3e
21 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Elektromos élettartam 500000 ciklus AC-3e
200000 ciklus AC-1
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc (-5…55 °C):működési 50 Hz
0,35...0,55 Uc (-5…55 °C):kidobás 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 805 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
970 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
66 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 18…24 W for vezérlő áramkör
Üzemidő 20...35 ms bezáráskor
7...15 ms nyíláson
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <55 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: kosaras szorító - external diameter: 150 mm
Betápláló áramkör: sínek 2 - busbar cross section: 3 x 25 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 18 N.m
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60068-2-52
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (7 Gn for 11 ms)
Magasság 174 mm
Szélesség 168,5 mm
Mélység 181 mm
Nettó súly 4,6 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22 cm
1. csomag szélessége 20 cm
1.csomag hossza 25 cm
1. csomag súlya 5,1 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 77 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 55,004 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 73,5 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 74,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4310
Garancia
Garancia 18 months