Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1E300F5 |
Schneider-Electric
 
LC1E300F5 picture- web-product-data-sheet
LC1E300F5
3P mágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 300 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
265 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
320 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 90 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz
160 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
160 kW at 415 V AC 50/60 Hz
185 kW at 440 V AC 50/60 Hz
200 kW at 500 V AC 50/60 Hz
250 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 320 A (at 40 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 3000 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 2400 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 2200 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
500 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,3 mOhm - Ith 320 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 27 W AC-3e
31 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Elektromos élettartam 400000 ciklus AC-1
500000 ciklus AC-3e
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc (-5…55 °C):működési 50 Hz
0,35...0,55 Uc (-5…55 °C):kidobás 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 650 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
650 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 10 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
10 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hőveszteség 8 W for vezérlő áramkör
Üzemidő 40...65 ms bezáráskor
100...170 ms nyíláson
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <55 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: kosaras szorító - external diameter: 240 mm
Betápláló áramkör: sínek 2 - busbar cross section: 5 x 30 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP04 megfelel MSZ EN 60529
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (7 Gn for 11 ms)
Magasság 206 mm
Szélesség 213 mm
Mélység 219 mm
Nettó súly 8,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26 cm
1. csomag szélessége 25 cm
1.csomag hossza 32,5 cm
1. csomag súlya 9,408 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3647
Garancia
Garancia 18 months