Schneider-Electric
 
LC1E500M7 picture- web-product-data-sheet
LC1E500M7
EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E500A 220V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 500 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
700 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 147 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz
250 kW at 380...415 V
280 kW at 415 V
295 kW at 440 V
335 kW at 500 V
355 kW at 660/690 V
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 700 A (at 40 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 5000 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 4000 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 4200 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
800 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 45 W AC-3e
88 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 4000000 ciklus
Elektromos élettartam 250000 ciklus AC-1
600000 ciklus AC-3e
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc -5…55 °C működési 50/60 Hz
0,35...0,5 Uc -5…55 °C kidobás 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 1100 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
1100 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hőveszteség 18 W for vezérlő áramkör
18 W
Üzemidő 100...170 ms nyíláson
40...75 ms bezáráskor
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: kosaras szorító 2 - external diameter: 240 mm
Betápláló áramkör: sínek 2 - busbar cross section: 40 x 5 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP04 megfelel MSZ EN 60529
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (9 Gn for 11 ms)
Magasság 400 mm
Szélesség 233 mm
Mélység 232 mm
Nettó súly 11,35 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,000 cm
1. csomag szélessége 33,000 cm
1.csomag hossza 28,000 cm
1. csomag súlya 11,663 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 101,804 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.