[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
1250 A (at 40 °C)
|
Névleges megszakítóképesség
|
8 kA conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
10000 A 40 °C - 10 s
7500 A 40 °C - 30 s
5500 A 40 °C - 1 perc
4200 A 40 °C - 3 perc
3000 A 40 °C - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
1400 A gG at <= 440 V
|
Átlagos impedancia
|
0,1 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
200 W AC-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Üzemelési ráta
|
600 cikl/óra - <55 °C
|
Üzemidő
|
40...80 ms zárul
100...200 ms nyitás
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 3 kábel
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 4 kábel
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Motor power range
|
315 kW -220…230 V 3 fázis
560 kW -380…400 V 3 fázis
630 kW -415 V 3 fázis
670 kW -440 V 3 fázis
|
Motor indító típus
|
Közvetlen on-line kontaktor
|
Mágneskapcsoló tekercs feszültség
|
125 V DC szabvány
|
Szabványok
|
EN 60947-2
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CB
CSA-Ex
|
Kompatibilitási kód
|
LC1F
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC szabvány
|