Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1F1000S7 |
Schneider-Electric
 
LC1F1000S7 picture- web-product-data-sheet
LC1F1000S7
TeSys F mágneskapcsoló - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 1000 A - tekercs 500 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 440 V AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 500 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 1250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
1000 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 1250 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 8 kA conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 10000 A 40 °C - 10 s
7500 A 40 °C - 30 s
5500 A 40 °C - 1 perc
4200 A 40 °C - 3 perc
3000 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 1400 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,1 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 200 W AC-1
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Üzemelési ráta 600 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 40...80 ms zárul
100...200 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 3 kábel
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 4 kábel
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Motor power range 315 kW -220…230 V 3 fázis
560 kW -380…400 V 3 fázis
630 kW -415 V 3 fázis
670 kW -440 V 3 fázis
Szabványok EN 60947-5
EN 60947-2
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CB
CCC
CSA-Ex
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
Magasság 332 mm
Szélesség 438 mm
Mélység 238,6 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 31 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 36,1 cm
1. csomag szélessége 48,3 cm
1.csomag hossza 60,3 cm
1. csomag súlya 23 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő