Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1F1154 |
Schneider-Electric
 
LC1F1154 picture- web-product-data-sheet
LC1F1154
Mágneskapcsoló, AC1, 200A, négypólusú
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GB2
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
Pólusok megnevezése 4P
Power pole contact composition 4 NO
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Le névleges üzemi áram 200 A 40 °C) -<= 440 V AC-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség 24...575 V AC 40...400 Hz with LX9 coil
24...460 V DC with LX4 coil
100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V DC with LXE coil
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 200 A (at 40 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 1150 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 920 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 perc
400 A 40 °C - 3 perc
320 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 200 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 15 W AC-1
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Kidobás: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Működési: 0,85...1,1 Uc DC with LX4 coil
Kidobás: 0,15...0,2 Uc DC with LX4 coil
Működési: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Kidobás: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Működési: 85...418 V DC with LXE coil
Kidobás: 0...45 V DC with LXE coil
Hőveszteség 5,9…7,2 W
2,2…5,5 W
Üzemidő 130 ms nyitás esetén with LX9 coil
30...40 ms zárul esetén with LX4 coil
30...50 ms nyitás esetén with LX4 coil
40...80 ms zárul esetén with LXE coil
6...54 ms nyitás esetén with LXE coil
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
JIS C8201-5-1
EN 60947-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CB
UL-Aex
RMRoS
DNV-GL
LROS (függőben)
RMRS
CSA-Ex
ACA TS
BV
UKR
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 95 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 95 mm²
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 3 mm
Betápláló áramkör: réz oszlop
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,2…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,25…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,2…2,5 mm²tömör nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 10 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Vezérlő áramkör: 0,6 N.m
Bekapcsolási túláram VA-ban 590…855 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
543…665 VA (at 20 °C)with LX4 coil
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
Tartási áramfogyasztás VA-ban 6,6…8,1 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
3,94…4,83 VA (at 20 °C)with LX4 coil
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
2,5…4,0 VA (at 20 °C)with LXE coil
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Kompatibilitási kód LC1F
Környezet
IP védettségi szint IP2X előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP2X előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 60…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 6 Gn 11 ms-ig
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 9 kV
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Magasság 162 mm
Szélesség 200,5 mm
Mélység 171 mm
Nettó súly 3,83 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,500 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 26,500 cm
1. csomag súlya 4,208 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 84,244 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 822
Garancia
Garancia 18 months