[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
200 A (at 40 °C)
|
Névleges megszakítóképesség
|
920 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 perc
400 A 40 °C - 3 perc
320 A 40 °C - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
125 A aM at <= 440 V
200 A gG at <= 440 V
|
Átlagos impedancia
|
0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
15 W AC-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
770 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
8,1 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Üzemidő
|
35 ms zárul (Uc-nél 20 ºC-on)
130 ms nyitás (Uc-nél 20 ºC-on)
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 3 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 95 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 95 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: réz oszlop
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 10 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Hőveszteség
|
5,9…7,2 W
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
EN 60947-2
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
LROS (függőben)
DNV-GL
RMRS
ACA TS
RMRoS
BV
UL-Aex
CB
UKR
|
Kompatibilitási kód
|
LC1F
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -40...60 Hz
|