Schneider-Electric
 
LC1F115FD picture- web-product-data-sheet
LC1F115FD
Mágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-41
AC-3e
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 110 V DC
Le névleges üzemi áram 200 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
115 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 200 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 920 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 perc
400 A 40 °C - 3 perc
320 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 125 A aM at <= 440 V
200 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 15 W AC-1
5 W AC-3e
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 55 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram W-ben 560 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 4,5 W -20 °C
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 30...40 ms zárul
30...50 ms nyitás
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 3 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 95 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 95 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 10 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 4,5 W
Szabványok EN 60947-2
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
JIS C8201-5-1
Terméktanúsítványok LROS (függőben)
DNV-GL
ACA TS
RMRoS
CCC
RMRS
UL-Aex
CB
BV
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Környezet
IP védettségi szint IP2X előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP2X előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 60…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
Magasság 162 mm
Szélesség 163,3 mm
Mélység 171 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 3,43 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő