Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1F150V7 |
Schneider-Electric
 
LC1F150V7 picture- web-product-data-sheet
LC1F150V7
védőrelé TeSys LC1-F - 3-pólusú - 150 A - AC-3 - 440 V - tekercs 400 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-41
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Vezérlőkör feszültség 400 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
150 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 250 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 1200 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 perc
450 A 40 °C - 3 perc
350 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 160 A aM at <= 440 V
250 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 22 W AC-1
8 W AC-3e
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 75 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
40 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 770 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8,1 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 35 ms zárul (Uc-nél 20 ºC-on)
130 ms nyitás (Uc-nél 20 ºC-on)
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 25 x 3 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 120 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 120 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 18 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 5,9…7,2 W
Szabványok EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
EN 60947-2
Terméktanúsítványok UL-Aex
CB
BV
ACA TS
CCC
RMRS
RMRoS
LROS (függőben)
DNV-GL
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP2X előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP2X előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 60…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
Magasság 170 mm
Szélesség 163,5 mm
Mélység 171 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 3,43 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,000 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 22,500 cm
1. csomag súlya 4,072 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 83,896 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 552
Garancia
Garancia 18 months