Schneider-Electric
 
LC1F185GD picture- web-product-data-sheet
LC1F185GD
Mágneskapcsoló 185A 120VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
AC-41
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 460 V DC
<= 690 V AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 125 V DC
Le névleges üzemi áram 275 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
185 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 275 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 1480 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 perc
500 A 40 °C - 3 perc
400 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 12 W AC-3e
25 W AC-1
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 90 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram W-ben 800 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 5 W -20 °C
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 30...40 ms zárul
30...50 ms nyitás
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 25 x 3 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 18 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 5 W
Motor power range 30…50 kW -200…240 V 3 fázis
55…100 kW -200…240 V 3 fázis
55…100 kW -380…440 V 3 fázis
55…100 kW -480…500 V 3 fázis
110…220 kW -480…500 V 3 fázis
Motor indító típus Közvetlen on-line kontaktor
Mágneskapcsoló tekercs feszültség 125 V DC szabvány
Szabványok EN 60947-2
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5
Terméktanúsítványok CB
UL-Aex
LROS (függőben)
RMRoS
ACA TS
CSA-Ex
BV
DNV-GL
RMRS
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Környezet
IP védettségi szint IP2X előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP2X előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 174 mm
Szélesség 168,5 mm
Mélység 181 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 4,65 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months