Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LC1F185M7 |
Schneider-Electric
 
LC1F185M7 picture- web-product-data-sheet
LC1F185M7
védőrelé TeSys LC1-F - 3-pólusú - 185 A - AC-3 - 440 V - tekercs 220 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys biztosítófoglalat
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-41
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség <= 460 V DC
<= 690 V AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 220 V AC 40...60 Hz
Le névleges üzemi áram 275 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
185 A (at <55 °C) at <= 440 V AC-3e
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 275 A (at 40 °C)
Névleges megszakítóképesség 1480 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 perc
500 A 40 °C - 3 perc
400 A 40 °C - 10 perc
Kapcsolt biztosíték méretezés 200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
Átlagos impedancia 0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
Teljesítményveszteség pólusonként 12 W AC-3e
25 W AC-1
Túlfeszültség kategória III
Power pole contact composition 3 NO
Motorteljesítmény kW 90 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Kidobás: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Bekapcsolási túláram VA-ban 1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Üzemidő 35 ms zárul (Uc-nél 20 ºC-on)
130 ms nyitás (Uc-nél 20 ºC-on)
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 25 x 3 mm
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 18 N.m
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Hőveszteség 8…9,8 W
Motor power range 30…50 kW -200…240 V 3 fázis
55…100 kW -200…240 V 3 fázis
55…100 kW -380…440 V 3 fázis
55…100 kW -480…500 V 3 fázis
110…220 kW -480…500 V 3 fázis
Motor indító típus Közvetlen on-line kontaktor
Mágneskapcsoló tekercs feszültség 220 V AC szabvány
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
JIS C8201-5-1
EN 60947-5
IEC 60947-1
EN 60947-2
Terméktanúsítványok LROS (függőben)
RMRS
UL-Aex
BV
RMRoS
CSA-Ex
DNV-GL
ACA TS
CB
UKR
Kompatibilitási kód LC1F
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP2X előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP2X előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C
Magasság 174 mm
Szélesség 168,5 mm
Mélység 181 mm
Üzemi magasság 3600...4500 m ajtó nélkül
Nettó súly 4,65 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,000 cm
1. csomag szélessége 22,500 cm
1.csomag hossza 23,500 cm
1. csomag súlya 4,941 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 57,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 67,292 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám B2d4179a-eb65-40a3-a1ef-d9a33060486f
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 778
Garancia
Garancia 18 months